Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Previews - 3D
CAD model selection
Selectable products: 1
Company
Rodriguez
Description
S - Schiene Profilschienenfuehrungen BRH-A & BRH-AL Standardausfürung mit Flansch
Bill of material
Schiene BRH30A LS 260
ANR
Part number
BRH30A
LS
Länge Schiene LS
mm
H
Höhe H
42
mm
W
Breite W
90
mm
W2
Breite W2
31.0
mm
E
Höhe E
9.0
mm
L
Länge L
109.0
mm
B
Breite B
72
mm
J
Länge J
52
mm
MQ
Gewinde MQ
M10
LL
Höhe l
12
mm
L1
Länge L1
72.0
mm
SB
Schmierbohrung
M6x1
T1
Höhe T1
7.0
mm
N
Länge N
15.6
mm
W1
Breite W1
28
mm
H1
Höhe H1
26
mm
F
Länge F
80
mm
DD
Durchmesser d
9.0
mm
D
Durchmesser D
14.0
mm
HH
Tief h
12.0
mm
LMAX
Länge Lmax
4000 mm
G
Länge G
20.0
mm
TZD
Tragzahl Dynamisch C
28500
N
TZS
Tragzahl Statisch Co
48000
N
MX
Statisch Moment Mx
600
N
MY
Statisch Moment My
500
N
MZ
Statisch Moment Mz
490
N
GL
Gewicht Laufwagen
1.10
kg
GS
Gewicht Schiene
5.2
Kg/M
Download CAD models