Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Previews - 3D
CAD model selection
Selectable products: 1
Company
Rodriguez
Description
S - Schiene Profilschienenführungen BRH-B & BRH-BL Standardausfürung ohne Flansch
Bill of material
Schiene BRH25BL LS 200
ANR
Part number
BRH25BL
LS
Länge Schiene LS
mm
H
Höhe H
40
mm
W
Breite W
48
mm
W2
Breite W2
12.5
mm
E
Höhe E
7.0
mm
L
Länge L
110.1
mm
B
Breite B
35
mm
J
Länge J
50
mm
MQ
Gewinde MQ
M6
LL
Höhe l
9.6
mm
L1
Länge L1
79.1
mm
SB
Schmierbohrung
M6x1
T1
Höhe T1
11.0
mm
N
Länge N
13.5
mm
W1
Breite W1
23
mm
H1
Höhe H1
22
mm
F
Länge F
60
mm
DD
Durchmesser d
7.0
mm
D
Durchmesser D
11.0
mm
HH
Tief h
9.0
mm
LMAX
Länge Lmax
4000 mm
G
Länge G
20.0
mm
TZD
Tragzahl Dynamisch C
29960
N
TZS
Tragzahl Statisch Co
56000
N
MX
Statisch Moment Mx
504
N
MY
Statisch Moment My
448
N
MZ
Statisch Moment Mz
434
N
GL
Gewicht Laufwagen
0.56
kg
GS
Gewicht Schiene
3.6
Kg/M
Download CAD models