{rodriguez/profilschienenfuehrungen/brh_a_lw_assmtab.prj},{NB=LW BRH30A},{ANR=BRH30A},{H=42},{W=90},{W2=31.0},{E=9.0},{L=109.0},{B=72},{J=52},{MQ=M10},{NDR=10.000},{KDR=8.376},{LL=12},{L1=72.0},{SB=M6x1},{T1=7.0},{N=13.0},{W1=28},{H1=26},{F=80},{DD=9.0},{D=14.0},{HH=12.0},{LMAX=4000},{G=20.0},{TZD=29800},{TZS=54900},{MX=600},{MY=500},{MZ=490},{GL=1.10},{GS=5.2},{VERS=5.000},{TT1=7.000},{PPATH=brh_a_lw_sch.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12