{rodriguez/profilschienenfuehrungen/brs_b_lw_assmtab.prj},{NB=LW BRS25B},{ANR=BRS25B},{H=33},{W=48},{W2=12.5},{E=7.0},{L=88.0},{B=35},{J=35},{MQ=M6},{NDR=6.000},{KDR=4.917},{LL=8.4},{L1=57.0},{SB=M6x1},{T1=4.8},{N=13.5},{W1=23},{H1=22},{F=60},{DD=7.0},{D=11.0},{HH=9.0},{LMAX=4000},{G=20.0},{TZD=21400},{TZS=40000},{MX=360},{MY=320},{MZ=310},{GL=0.38},{GS=3.6},{VERS=3.000},{KOMB=5.000},{PPATH=brs_b_lw_sch.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11