Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Previews - 3D
CAD model selection
Selectable products: 1
Company
Rodriguez
Description
LW - Laufwagen Profilschienenführungen BRS-B & BRS-BS Kompakte Ausfürung
Bill of material
LW BRS25B
ANR
Part number
BRS25B
H
Höhe H
33
mm
W
Breite W
48
mm
W2
Breite W2
12.5
mm
E
Höhe E
7.0
mm
L
Länge L
88.0
mm
B
Breite B
35
mm
J
Länge J
35
mm
MQ
Gewinde MQ
M6
LL
Höhe l
8.4
mm
L1
Länge L1
57.0
mm
SB
Schmierbohrung
M6x1
T1
Höhe T1
4.8
mm
N
Länge N
13.5
mm
W1
Breite W1
23
mm
H1
Höhe H1
22
mm
F
Länge F
60
mm
DD
Durchmesser d
7.0
mm
D
Durchmesser D
11.0
mm
HH
Tief h
9.0
mm
LMAX
Länge Lmax
4000 mm
G
Länge G
20.0
mm
TZD
Tragzahl Dynamisch C
21400
N
TZS
Tragzahl Statisch Co
40000
N
MX
Statisch Moment Mx
360
N
MY
Statisch Moment My
320
N
MZ
Statisch Moment Mz
310
N
GL
Gewicht Laufwagen
0.38
kg
GS
Gewicht Schiene
3.6
Kg/M
Download CAD models